Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH37466.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

<br>Kabel till kabel, XB, 4/0 Koncentrisk, 13,4 mm Conductor 1 OD, 2/0 Koncentrisk, 10,6 mm Conductor 2 OD, Endast form

Katalog#: XBM2Q2GM

nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

Läs mer Läs mindre
  • cUL
  • UL
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Formfamilj
X Prisnyckel
XX Ledningskod 1
XX Ledarkod 2
L* Delad degel Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M* Endast form
W* Slitplåtar Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
* Tom om ingen

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
XB mold design options - making a lapped

Play

nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type XBM, Cable to Cable

Play

Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us