Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M6 gänga
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M6 gänga
Katalog#: ISOTP35M6L
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Halogenfri
- Uppfyller RoHS
- High resistance to leakage current
- Great stability of electrical and mechanical parameters
- Fiberglass reinforced
- UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Certifieringar
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.