Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH37363.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kabel till kabel, tung drift, TA, 4/0 Concentric, 4/0 Solid

Katalog#: HDTAC2Q2P

Anslutningar för tung drift utvecklades ursprungligen för att användas på återvunnen kabel. Extra kraftiga anslutningar med en större hålighet i formen och en större mängd av svetsmaterial än motsvarande standard anslutningar.

Det större svetsmaterialet tillhandahåller extra BTU:er för att smälta den tunga oxidbeläggningen på ledaren och för att övervinna vissa svåra fältförhållanden. Anslutningar för tung drift eliminerar kapning av den dragna ledningen på vissa typer av anslutningar, minskar behoven av kabelrengöring för gammal eller återvunnen kabel och ökar tillförlitligheten under svåra fältförhållanden.

Kraftiga anslutningar för tung last specificeras alltmer för kopparbelagda stålledaranslutningar.

Läs mer Läs mindre
  • cUL
  • UL
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
HD-XX-X-XX-XX-L-M-W
HD Tung drift benämning
XX Formfamilj
X Prisnyckel
XX Ledningskod 1
XX Ledarkod 2
L* Delad degel Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M* Endast form
W* Slitplåtar Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
* Tom om ingen

Diagrams

Resurser Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Bulletinnummer

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us