Kabel till kabel, tung drift, PT, 300 kcmil Concentric, 300 kcmil Concentric, Wear Plates
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabel till kabel, tung drift, PT, 300 kcmil Concentric, 300 kcmil Concentric, Wear Plates
Katalog#: HDPTD3A3AW
Anslutningar för tung drift utvecklades ursprungligen för att användas på återvunnen kabel. Extra kraftiga anslutningar med en större hålighet i formen och en större mängd av svetsmaterial än motsvarande standard anslutningar.
Det större svetsmaterialet tillhandahåller extra BTU:er för att smälta den tunga oxidbeläggningen på ledaren och för att övervinna vissa svåra fältförhållanden. Anslutningar för tung drift eliminerar kapning av den dragna ledningen på vissa typer av anslutningar, minskar behoven av kabelrengöring för gammal eller återvunnen kabel och ökar tillförlitligheten under svåra fältförhållanden.
Kraftiga anslutningar för tung last specificeras alltmer för kopparbelagda stålledaranslutningar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Bildar en permanent anslutning med låg resistans
- Ger en molekylär förbindning
- nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens
- Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning
- Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar
- Anslutningar kan kontrolleras visuellt
Specifikationer
Produktattribut
| HD-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| HD | Tung drift benämning | |
| XX | Formfamilj | |
| X | Prisnyckel | |
| XX | Ledningskod 1 | |
| XX | Ledarkod 2 | |
| L* | Delad degel |
Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
|
| M* | Endast form | |
| W* | Slitplåtar |
Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
|
* Tom om ingen
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.