Isolerad kraftig rörklämma 60–69 mm, 2-tums rör, M8/M10, Geomet
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Isolerad kraftig rörklämma 60–69 mm, 2-tums rör, M8/M10, Geomet
Katalog#: HDI050G
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel
- Lättöppnad fläns för rördimensioner upp till 4”
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1
Specifikationer
Produktattribut
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.