Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Varistar CP EMC, with fan top cover, IP20 Hover to magnify image or click to enlarge

Шкаф Varistar CP с ЭМС-защитой, класс защиты IP 20, с верхней крышкой с вентиляторами, высота 42 U, высота 2000, ширина 600, глубина 800

Catalog#: 10630-045

Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

Read more Read less Print This Page
To add cut-outs, change color or see more options for 10630-045, click Customize below:
Customize
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Welded frame, St profile, RAL 7021, with textile gasket all around 1
2 Adjustable foot, assembled 4
3 Fan top cover, St, IP 20, RAL 7021 1
4 Front door, St, inner surface AlZn, outside RAL 7021, 180° hinge, 4 point locking, lever handle 1
5 Rear door, St, inner surface AlZn, outside RAL 7021, 180° hinge, 4 point locking, lever handle 1
6 Side panel, screw-fixed, St, inner surface AlZn, outside RAL 7021 2
7 Base plate with cable ducting, St, 1.5 mm, finish Al-Zn; cable entry to rear with conductive seal and perforation in the middle 1
8 19" panel/slide mount with EIA cut‐outs, AlZn, assembled at front, depth‐adjustable in 25 mm increments 2
9 GND/earthing kit, enclosed loose 1
CAD

CAD Generation

*Data subject to change without notice
Related Accessories Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.