Комплект монтажных панелей/направляющих реек 19 дюйм./23 дюйм. для Comline ECL, высота 900 мм, ширина 700 мм
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект монтажных панелей/направляющих реек 19 дюйм./23 дюйм. для Comline ECL, высота 900 мм, ширина 700 мм
Catalog#: 22349-026
Комплект для монтажа на панель/профиль на 19/23 дюймов Comline ECL с максимальной нагрузкой 400 кг, обеспечивает удобство крепления на заглубляющих распорках.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Additional Product Details
Features
- Комплект монтажных профилей/панелей 19 дюйм./23 дюйм. для Comline ECL
- Для установки на заглубляющих распорках (шаг 25 мм)
- Допустимая нагрузка 400 кг
- Возможность установки направляющих реек
- Для углубленного монтажа 19/23-дюймовых компонентов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.