Стальная дверь Varistar CP, перфорированная, с 1-точечным запиранием, только накладка замка, RAL 7021, 24 U, высота 1200, ширина 600
Hover to magnify image or click to enlarge
Стальная дверь Varistar CP, перфорированная, с 1-точечным запиранием, только накладка замка, RAL 7021, 24 U, высота 1200, ширина 600
Catalog#: 21630-507
Перфорированная стальная дверь Varistar CP с одноточечным запиранием для областей применения, соответствующих стандарту IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Related Accessories
Additional Product Details
Features
- Перфорированная стальная дверь с одноточечным запиранием для обеспечения класса защиты IP 20
- Поворотная ручка с кнопкой
- Угол открытия 180°
- Замочная накладка
- Замочная накладка
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.