Hover to magnify image or click to enlarge
Levelling Feet Blanking for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
The Front Blanking Kit seals the space between the floor and the Varistar CP Rack in order to minimize air leackage or recirculation. This optimizes the air path and cooling efficiency. In cold aisle containments, it is installed in the cooler's front, in hot aisle situations it is installed to the cooler's rear side.
Features
- Minimizes leakage of air from cold aisle to hot aisle
- Fits best for Varistar LHX+ 45 In-Rack and RackChiller In-Row 45
- Installs onto the levelling feet which come with the cooler
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanking Panel with Halogen Free Foam Seal, 300 mm | 1 | |
| 2 | Fixing Material | 1 | |
| 3 | Installation Instructions | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.