19-дюймовая панель / монтажный профиль Varistar CP
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовая панель / монтажный профиль Varistar CP
Крепление для направляющей с регулируемым шагом. В шкафах шириной 600 мм возможна сборка прямо на раму. При ширине 800 мм необходим кронштейн адаптера для уменьшенной ширины, для установки неполной высоты необходимы заглубляющие распорки.
Details
Resources
Features
- 19-дюймовый монтажный профиль с U-шкалой высоты
- Установка по глубине определяется шагом 25 мм
- В соответствии с IEC 60297‐1 (DIN 41 494, часть 1)
Specifications
| Finish | Powder Coated |
| Product Type | Slide Mount |
| Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.