Заглушка для разделения воздуха Varistar, комплект боковой панели
Hover to magnify image or click to enlarge
Заглушка для разделения воздуха Varistar, комплект боковой панели
Панели для закрытия пространства между установленными в один ряд шкафами с разной степенью углубления на 19 дюймов.
Details
Resources
Features
- Панель разделения воздуха, панели для шкафов шириной 600 мм с различной глубиной установки
- Для закрытия пространства сбоку при установленных на разной глубине 19" профилях
Specifications
| Product Type | Cabinet/Rack Panel |
| Material | Сталь |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.