Декоративная панель для 19-дюймовой поворотной рамы Varistar
Hover to magnify image or click to enlarge
Декоративная панель для 19-дюймовой поворотной рамы Varistar
Поворотная рама Varistar позволяет оптимально использовать пространство внутри шкафа. Поворотные рамы поставляются вместе с ручками.
Details
Resources
Features
- В комплект входит ручка и вырез для кабельных наконечников
- Для закрытия зазора между поворотной рамой и каркасом для шкафов шириной 800 мм
- Макс. угол поворота: 120 или 160
- Для поворотной рамы с допустимой нагрузкой 150 кг, для обеспечения безопасности рекомендуется установка ограничителя хода
- Замок № 333
- Запасной ключ для профильного полуцилиндра DIN
Specifications
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.