Термостат с сетевым кабелем, 230 В перем. тока
Hover to magnify image or click to enlarge
Термостат с сетевым кабелем, 230 В перем. тока
Термостат с сетевым кабелем 230 В перем. тока (разъем SCHUKO/UTE, розетка IEC 60320 C13), диапазон регулирования 0 ... 60 °C, цельный.
Details
Resources
Features
- Термостат с сетевым кабелем 230 В перем. тока (разъем SCHUKO/UTE, розетка IEC 60320 C13), диапазон регулировки 0 ... 60°C, 1 шт.
Specifications
| Product Type | Thermostat |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.