панель электропитания, IEC C13, с входом Wieland®


панель электропитания, IEC C13, с входом Wieland®
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Эта панель электропитания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф. Разъем Wieland обеспечивает простую комбинацию с различными входными кабелями питания.
Details
Resources
Features
- Вход: штекер Wieland® GST 18
- Установочная высота 1 U
- В соответствии с IEC 60320
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Выходы: розетки IEC 60320 C-13
- Во время установки панель электропитания можно поворачивать во всех направлениях (с шагом 90°)
Specifications
Длина мм | 438.5mm |
Material | Алюминий; Polyamide |
Product Type | Панели электропитания |
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.