панель электропитания, IEC C13


панель электропитания, IEC C13
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками IEC C13.
Details
Resources
Features
- 230 В., 10 A
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Панель электропитания с розетками IEC 60320-C13
- Сетевой кабель 2 м, открытый конец с втулочным наконечником
- В соответствии с IEC 60320
- Монтажная высота 1 U
Specifications
Material | Алюминий; Polyamide |
Color | Серый |
Product Type | Панели электропитания |
Каталог
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.