280 HTS высокотемпературный зубчатый зажим для печатных плат
Серия 280HTS отличается уникальной зубцовой конструкцией профиля, которая обеспечивает улучшенные тепловые характеристики и усилие зажима по сравнению с зажимами печатных плат аналогичного размера, гарантируя превосходное рассеяние тепла и защиту в условиях высокой ударной нагрузки и вибрации. Серия 280HTS может стать быстрой заменой в большинстве существующих областей применения серии 280 Card-Lok. Области применения: The Series 280HTS features sawtooth designed profiles along the length of the Card Lok that provide a continuous and uniform surface along the PCB/heat frame and along the cold wall for superior cooling performance
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Новая зубчатая конструкция профиля для улучшения тепловых рабочих характеристик
- Профиль 9,72 мм (0,365 дюймов) x 9,65 мм (0,375 дюймов)
- Вес 2,50 г/см ( 0,0,22 унций/дюйм)
- Длина 71,12 мм (2,8 дюймов) до 325,12 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Разнообразные варианты крепления
- Среднее усилие зажима при 113 Н*см (10 дюймофунтов) момент затяжки 554 кг (1219 фунтов)
- Винтовой механизм
- Макс. расширение 11,68 мм (0,460 дюймов)
- Предлагается с черным анодированным покрытием или покрытием в виде химического никелирования
- Для систем с кондуктивным охлаждением
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.