Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

ratiopacpro air complete case Hover to magnify image or click to enlarge

RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, с экранированием

Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO с ЭМС-экранированием обеспечивает защиту электронных компонентов 19-дюймовых узлов. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Для этого варианта исполнения корпуса предусмотрены расширенные возможности охлаждения и элегантный дизайн для настольного применения.

Read more Read less
  • RoHS
  • EN 62368-1
Print This Page
Details

Features

Specifications

Static Load 25kg
Product Type Корпус
Type Case for 19" Components
Product Family RatiopacPRO AIR
EMC Shielding Да
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.