19-дюймовый корпус RatiopacPRO Air, Retrofittable Shielding With Hand'es
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовый корпус RatiopacPRO Air, Retrofittable Shielding With Hand'es
Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO обеспечивает защиту электроники для установки в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Для этого варианта исполнения корпуса предусмотрены расширенные возможности охлаждения и передние ручки для облегчения работы с корпусом.
Details
Resources
Features
- Корпуса для индивидуальной сборки с 19" стандартными компонентами или особым внутренним креплением, например, на монтажной панели
- Возможность дооснащения ЭМС-экранирования
- Вариант с передними ручками, скрытый крепеж
- В корпусе предусмотрены два вентиляционных отсека по 2 x 1/2 U под и над пространством для плат
- Для плат глубиной 160 мм, 220 мм, 280 мм, 340 мм (в зависимости от глубины корпуса)
- Симметричная конструкция, идентичные передняя и задняя стороны
- В соответствии с DIN EN 62368-1
Specifications
| Product Type | Корпус |
| Type | Case for Individual Electronic Components |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Product Family | RatiopacPRO AIR |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.