Задняя защитная крышка PropacPRO
Hover to magnify image or click to enlarge
Задняя защитная крышка PropacPRO
Задний кожух может крепиться на задней панели корпуса PropacPRO. Задний кожух позволяет обеспечить дополнительное пространство между задней панелью и кожухом для хранения кабеля. Можно отвинчивать с задней стороны.
Details
Resources
Features
- Материал алюминий 1,0 мм, RAL 9006
- Крепеж выполняется с помощью винтов с накатанной головкой
Specifications
| Material | Алюминий |
| Works With | Coffrets |
| Product Type | Крышка |
| Finish | Powder Coated |
| Product Family | PropacPRO |
| Type | Rear Hood |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.