Шарнирный кронштейн Novastar для укороченных дверей
Hover to magnify image or click to enlarge
Шарнирный кронштейн Novastar для укороченных дверей
Шарнирный кронштейн для укороченных дверей, усиленного типа и Slim Line, передних или задних.
Details
Resources
Features
- Монтаж (необходимое монтажное пространство 1 U) может быть выше или ниже укороченной двери
- Для установки стальных дверей на неполную высоту шкафа
- Требуется место для установки 1 U
- Зазор можно закрыть 19-дюймовыми передними панелями или панелью кабельного ввода (3 U или 4 U)
- Кронштейн для установки укороченной двери
Specifications
| Product Type | Bracket |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.