19-дюймовая панель/монтажный профиль Novastar
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовая панель/монтажный профиль Novastar
19-дюймовый монтажный комплект Novastar для панелей/направляющих с нагрузочной способностью 400 кг обеспечивает удобное крепление 19-дюймовых компонентов на заглубляющих распорках.
Details
Resources
Features
- Для углубленного монтажа 19-дюймовых компонентов
- Для установки на заглубляющих распорках (сетка 25 мм)
- Допустимая нагрузка 400 кг
Specifications
| Product Type | Slide Mount |
| Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.