19-дюймовое шасси MultipacPRO, алюминий, для Eurocards в сборе
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовое шасси MultipacPRO, алюминий, для Eurocards в сборе
Это 19" шасси является блочным каркасом, пригодным для горизонтального монтажа печатных плат, а также для монтажа нестандартных компонентов, например, трансформаторов или других тяжелых компонентов, обычно устанавливаемых на шасси. Этот вариант предназначен для горизонтального монтажа печатной платы.
Details
Resources
Features
- Алюминиевая конструкция
- Съемная передняя и задняя панели для удобства монтажа и доработки
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные варианты отделки или размеры
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -105
- ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. Свыше 40 дБ(A) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом
- Крышка и панель основания с просверленными отверстиями для горизонтального монтажа европлат
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Family | MultipacPRO |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Type | Solid |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.