Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

microtca4 system 7u Hover to magnify image or click to enlarge

Система MTCA.4 для 12 двойных полноразмерных модулей AMC

Система предназначена для высокопроизводительных и высокоэффективных режимов применения. Два вентиляторных модуля с функцией горячей замены, EMMC, вытяжным охлаждением обеспечивают превосходное охлаждение слотов в передней и задней части. Скорость вентилятора регулируется через MCH. Благодаря отдельному слоту JSM модуль JTAG не занимает слоты для AMC. Система допускает подключение до четырех источников питания, что обеспечивает достаточное питание для требовательных приложений. На задней объединительной плате имеются сигнальные линии для тактовых и триггерных сигналов.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.