Монитор, Клавиатура, сенсорная панель, Ящик 1 U, Уменьшенная глубина
Hover to magnify image or click to enlarge
Монитор, Клавиатура, сенсорная панель, Ящик 1 U, Уменьшенная глубина
Designed for standard 19" rackmount designed for comfort robust design for heavy use or harsh environment operation
Details
Resources
Features
- Выдвижное шасси для 17-дюймового цветного TFT-монитора, 1 U (разрешение Full HD; подключается к интерфейсу VGA или DVI-D)
- Клавиатура с другой раскладкой (подключается через USB)
- Встроенная сенсорная панель (подключается через USB)
- Напряжение питания: Широкополосный вход (номинальное напряжение сети от 110 до 240 В перем. тока), напряжение питания 12, 24 и 48 В пост. тока – по запросу
- Регулируемая глубина крепления с разным шагом серверной панели/монтажного профиля; Глубина монтажа (размер c = интервал 19-дюймового профиля): размер c 450 ... 640 мм
- С соединением DVI
Specifications
| Глубина мм | 400mm |
| Product Type | Cabinet/Rack Drawer |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.