Направляющая рейка Labrack, 40 кг
Hover to magnify image or click to enlarge
Направляющая рейка Labrack, 40 кг
Направляющий рельс Labrack с макс. нагрузкой 40 кг для установки на пустых стойках шкафа или 19-дюймовой панели /монтажных профилях. Направляющий рельс поддерживает полку тяжелых 19-дюймовых шасси.
Details
Resources
Features
- Разработано для мобильных лабораторных 19-дюймовых стоек; с креплением на панель для стационарных лабораторных 19-дюймовых стоек
- Допустимая статическая нагрузка 40 кг на пару
Specifications
| Static Load | 40kg |
| Product Type | Slide Rail |
| Material | Сталь |
| Finish | Zinc Plated |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.