Шкафы открытого типа Labrack 19 дюймов
Hover to magnify image or click to enlarge
Шкафы открытого типа Labrack 19 дюймов
19-дюймовые стойки для открытых или неизолированных стеллажей с грузоподъемностью до 200 кг. Эти 19-дюймовые стойки могут быть смонтированы на мобильном или стационарном основании.
Details
Resources
Features
- Мобильная или стационарная конфигурация
- Различные полки
- Принадлежности для кабельного ввода
- Допустимая статическая нагрузка 200 кг или 150 кг (см. таблицу спецификации) при положении центра тяжести в центре лабораторного каркаса
- Рекомендуемая максимальная глубина шасси 400 мм,
Specifications
| Ширина мм | 600mm |
| Product Type | Rack |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.