Заземление/комплект шины заземления для кольцевых наконечников
 Hover to magnify image or click to enlarge
        
        Hover to magnify image or click to enlarge
       
        Заземление/комплект шины заземления для кольцевых наконечников
Медная шина обычно размещается внутри распределительного устройства, щитов управления и корпусов шинопроводов для заземления. Они также используются для подключения высоковольтного оборудования на электрических распределительных станциях и низковольтного оборудования в блоках аккумуляторов.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Resources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Features
- Для фиксации кабелей заземления с помощью кольцевых наконечников
- Резьба в точке крепления M5, шаг отверстий 20 мм
- Сборка, изолированная от рамы
- Максимальная сила тока 200 A
- Соединение 35 мм² с зажимом (принадлежность 21120-209)
Specifications
| Product Type | Grounding Kit | 
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.