передняя панель, Анодированная с необработанными кромками, Без экранирования


передняя панель, Анодированная с необработанными кромками, Без экранирования
Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, без экранирования. Панели позволяют установку на горизонтальные рейки.
Details
Resources
Features
- Неполноразмерная передняя панель, алюминий, 2,5 мм
- алюминий, натуральное анодирование, с необработанными краями
Specifications
Глубина мм (D) | 2.5mm |
Material | Алюминий |
Finish | Anodized |
Аксессуар Тип | Передняя панель |
Product Type | Передняя панель |
Type | Front Panel without Handle |
Каталог
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.