Передняя панель с входным модулем переменного тока
Hover to magnify image or click to enlarge
Передняя панель с входным модулем переменного тока
Передняя панель для системы CompactPCI с установленным широкополосным входным модулем питания перем. тока с вилкой перем. тока, предохранителем и ЭМС-фильтром.
Details
Resources
Features
- Напряжение 110 В перем. тока… 250 В перем. тока, 50 Гц...60 Гц
- Передняя панель для экранирования при помощи текстильного ЭМС-уплотнителя
- Макс. ток 10 A при 40°C
Specifications
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.