Набор для монтажа сменного блока рамного типа, с экранированием, Сплошная крышка
Hover to magnify image or click to enlarge
Набор для монтажа сменного блока рамного типа, с экранированием, Сплошная крышка
Защищает печатную плату от механических повреждений и электростатического разряда; для европлат; с заглушками; задняя панель с одним вырезом для одного разъема.
Details
Resources
Features
- Задняя стенка с выемкой для одного разъема (соответствует EN 60603, DIN 41612, типы конструкции: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Экструдированные боковые стенки с пазом справа и слева, для ввода печатной платы (стандартное положение платы только в левой боковой стенке)
- Сплошные крышки
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Type | Cassette |
| Type | Frame Type Plug-in Units PRO |
| EMC Shielding | Да |
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.