Универсальная рама Eurorack
Hover to magnify image or click to enlarge
Универсальная рама Eurorack
Винтовое крепление, алюминиевая литая рама, стойки из алюминиевого экструдированного профиля.
Details
Resources
Features
- Поверхность: RAL 7021
- С винтовым креплением, рама из литого под давлением алюминия, стойки из алюминиевых экструдированных профилей
- Другие размеры доступны по запросу
- 19-дюймовая панель, Глубина регулируется с шагом 25 мм, может устанавливаться с заглубляющими распорками и 19-дюймовыми панелями/монтажными профилями
Specifications
| Static Load | 400kg |
| Material | Алюминий |
| Product Type | Cabinet/Rack Frame |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.