Монтажная панель EuropacPRO для использования с защитной крышкой
Hover to magnify image or click to enlarge
Монтажная панель EuropacPRO для использования с защитной крышкой
Монтажная панель для использования с заглушками для установки и крепления тяжелых компонентов. Монтажные панели полной ширины (как и блочный каркас или системный корпус) крепятся к боковым стенкам. Монтажные панели парциальной ширины крепятся к боковой панели и горизонтальной рейке с помощью монтажной рейки.
Направляющие типа 4,4-дюймовые и усиленные не могут использоваться в сочетании с монтажной панелью. Верхняя/нижняя крышка, которая будет вставлена в паз легких горизонтальных реек (тип L), не может использоваться в сочетании с монтажной панелью.
Details
Resources
Features
- Для установки и крепления тяжелых компонентов
- Монтажная плата, полная ширина: Монтажная панель имеет такую же ширину, как и блочный каркас, и крепится к боковым стенкам
- Возможен монтаж направляющих в первый и последний слот
- Помимо монтажной панели на блочном каркасе могут быть также установлены ЭМС-крышки
- Нельзя использовать направляющие типа 4,4 и «усиленные» направляющие
- Возможен монтаж направляющих в первый и последний слот
Specifications
| Material | Алюминий |
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Монтажная панель |
| Works With | Блочный каркас |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.