Кодировочный штифт EuropacPRO SCNF
Hover to magnify image or click to enlarge
Кодировочный штифт EuropacPRO SCNF
Этот кодированный штекер/штифт обеспечивает безопасное соединение между плавающими разъемами, используемыми для блочных каркасов SNCF. Штифты могут монтироваться в заднюю раму.
Details
Resources
Features
- Этот кодированный штифт обеспечивает безопасное соединение между плавающими разъемами
- Момент затяжки 1,5 Нм
Specifications
| Type | Coding Peg |
| Product Type | Coding/Keying Indicator |
| Product Family | EuropacPRO |
| Material | Сталь |
| Works With | Блочный каркас |
| Finish | Zinc Plated |
Каталог
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.