Блок розеток, SCHUKO, 8 розеток, 19 дюймов, с выключателем
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания на алюминиевом шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками Schuko.
Features
- 230 В, 16 A
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Соединительный кабель 2 м с вилкой SCHUKO/UTE
- В соответствии с DIN 57620, VDE 0620
- Высота установки 1 U
- Панели электропитания с гнездами SCHUKO
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Сертификация регулирующего органа
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al extrusion, 1 U, anodised, for socket inserts and switch | 1 | |
| 2 | SCHUKO socket inserts (rotated 35°, PA, RAL 7035), plus one switch (illuminated) | 8 | |
| 3 | Endpiece, PA, RAL 7035, with rivets | 2 | |
| 4 | Connecting cable, black, 2 m, 05VV‐F 3G 1.5 mm2, with SCHUKO/UTE plug, PVC, encapsulated | 1 | |
| 5 | Mounting angle, PA, RAL 7035 | 2 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.