Hover to magnify image or click to enlarge
Features
- 19“, 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function
- Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch
- 120 V phase to neutral mains input
- AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch
- Permanent AC Outputs (Service)
- All outputs are protected by circuit breakers
- The emergency stop function meets the requirements of EN 60947-5-1 and EN 60204-1 and is vandalism-proof
- An additional external emergency stop push button can be connected to the system
- UL pending
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-pole Mains Circuit Breaker | 1 | |
| 11 | Switched Power Outputs NEMA 5-15R, 120 V AC 15 A | 4 | |
| 14 | Emergency Stop Input and Status Output | 1 | |
| 16 | Input panel: 2.5 m Cable with Nema 5 Plug (120 V AC), 15 A | 1 | |
| 2 | ON/OFF Switch for switched Outputs | 1 | |
| 5 | 1-pole Circuit Breakers | 3 | |
| 6 | Emergency Stop Push Button | 1 | |
| 7 | Earth Conductor | 1 | |
| 8 | Phase/Error Monitor LEDs | 1 | |
| 9 | Service Output 120 V AC 15 A, NEMA 5-15R | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.