Откидная ручка CompacPRO
Hover to magnify image or click to enlarge
Откидная ручка CompacPRO
Ручка для опоры и переноса может быть использована для переноски корпуса, ею также можно подпирать корпус.
Details
Resources
Features
- Допустимая нагрузка 20 кг
- Несущая штанга регулируется с шагом 30° нажатием кнопки
- С несущей штангой с порошковым покрытием
- Ручка позволяет пользователю иметь лучший обзор передней стороны корпуса в случае настольного использования
Specifications
| Works With | Coffrets |
| Product Family | CompacPRO |
| Product Type | Ручка |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.