Объединительная плата VMEbus с уровнями J1/J2
Hover to magnify image or click to enlarge
Объединительная плата VMEbus с уровнями J1/J2
Объединительные платы nVent SCHROFF VMEbus обладают выдающимися характеристиками подавления высокочастотных помех и очень высокими показателями наработки на отказ благодаря керамическим конденсаторам и технологии изготовления SMD.
Details
Resources
Features
- В соответствии со стандартом ANSI/VITA 1-1994 VME64
- Монолитная кроссплата, 6 U, с профилем J1 и J2
- Возможно соединение и разъединение цифрового заземления (Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения
- Согласование активное/пассивное, переключается перемычкой; предварительно установлено пассивное согласование
- Электронная автоматическая группировка устройств Daisy Chain (EDC)
- Подача питающего напряжения через соединение Powerbugs (кольцевой наконечник M4) или FASTON
Specifications
2D DXF
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.