Телескопическая направляющая Universal, 2 U
Hover to magnify image or click to enlarge
Телескопическая направляющая Universal, 2 U
Телескопическая направляющая Universal с удлинением > 100 % и несущей способностью до 61 кг.
Details
Resources
Features
- Ширина направляющей k = 16 мм, макс. установочная ширина расширения/выдвижного ящика w = 417 мм
- Боковая установка на 19-дюймовых стойках (19-дюймовая поверхность остается свободной для фиксации выдвижения/выдвижного ящика)
- Блокировка при полном выдвижении
- Длина выдвижения > 100 %
- Допустимая статическая нагрузка на пару 46 - 61 кг
Specifications
| Material | Сталь |
| Product Type | Telescopic Slide |
| Finish | Zinc Plated |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.