панель электропитания, IEC C19
Hover to magnify image or click to enlarge
панель электропитания, IEC C19
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания на алюминиевом шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в стойку с розетками IEC C19.
Details
Resources
Features
- Панель электропитания с розетками C19 IEC
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Сетевой кабель 2 м, с разъемом в соответствии с IEC 60309
- Монтажная высота 1 U
- Монтажная высота 1 U
Specifications
| Material | Алюминий; Polyamide |
| Color | Серый |
| Product Type | Панели электропитания |
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.