Hover to magnify image or click to enlarge
280 Фиксаторы для печатных плат
Серия 280 отличается более крупным профилем и лучше подходит для установки более тяжелых модульных блоков для печатных плат. При этом стержневая конструкция обеспечивает более равномерное усилие зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Мин. расширение 11,68 мм (0,460 дюймов)
- 5-сегментные, стержневая конструкция
- Профиль 9,27 мм (0,365 дюймов) x 9,65 мм (0,380 дюймов)
- Винтовой механизм
- Вес 2,18 г/см (0,195 унций/дюйм)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 517 фунтов
- Доступна опция ограничения момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня
- DSCC CID 59789
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Техническая публикация
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.