Направляющая MTCA


Направляющая MTCA
Details
Resources
Features
- Направляющая для MicroTCA.0, MicroTCA.1 и MicroTCA.4
- Простая установка без инструментов в сетке 1 HP; минимальное расстояние между двумя направляющими составляет 3 HP (компактная конструкция)
Specifications
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.