Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Front Panel, Various Widths Hover to magnify image or click to enlarge

передняя панель, Без экранирования, Со штифтом фиксатора

Передняя панель с заземляющими соединением. Заземление может быть выполнено с помощью кабеля, который крепится к штифту фиксатора на задней стороне панели.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications

Глубина мм 2.5mm
Rack Height 3U
Material Алюминий
Finish Anodized; Passivated
Аксессуар Тип Передняя панель
Product Type Передняя панель
Type Front Panel without Handle
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.