передняя панель, полная ширина, с простым шлицем, Без экранирования, for RatiopcPRO
Hover to magnify image or click to enlarge
передняя панель, полная ширина, с простым шлицем, Без экранирования, for RatiopcPRO
Полноразмерная, с прорезями, неэкранированная передняя панель для RatiopacPRO/-AIR.
Details
Resources
Features
- Вставлена между боковой панелью и формованными деталями, 19-дюймовый монтажный кронштейн или ручка
- Передние панели также могут использоваться в качестве задних панелей
- Фиксирует без винтов (специальные горизонтальные рейки покрывают края передней панели и удерживают их на месте).
- Экранированная (проводящая сзади); для проводящего соединения с корпусом нужно отдельно заказать ЭМС-уплотнение (нержавеющая сталь)
Specifications
| Глубина мм (D) | 2.5mm |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.