Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

EuropacPRO rear hood Hover to magnify image or click to enlarge

Задний кожух EuropacPRO для ЭМС-пружины из нержавеющей стали

Задний кожух используется в качестве экранированной задней стенки, и для него требуется пространство 60 мм. Поэтому, если используется задний кожух, то глубина боковой стенки должна быть на 60 мм больше глубины печатной платы. Контакт между задним кожухом и горизонтальными рейками обеспечивает уплотнитель из нержавеющей стали для защитной крышки. Таким образом, никакого дополнительного ЭМС-уплотнения не требуется. Задний кожух не может использоваться одновременно с задним угловым профилем.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications

Material Алюминий
Product Type Крышка
Product Family EuropacPRO
Finish Passivated
Type Rear Hood
Works With Блочный каркас
Data Copied
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.