Рама Etsirack
Hover to magnify image or click to enlarge
Рама Etsirack
Сварная рама с метрическими отверстиями в соответствии с ETS 300119-3, с макс. нагрузкой до 200 кг.
Details
Resources
Features
- Сварная рама с метрическими отверстиями в соответствии с ETS 300119-3
- Монтажная высота 81 SU
- Допустимая статическая нагрузка 200 кг
- Возможна компоновка ряда «задняя стенка к задней стенке»
- В соответствии со стандартами IEC 48 D и ETS 300119
- Подвод кабелей организован со строны крыши
Specifications
| Static Load | 200kg |
| Product Type | Cabinet/Rack Frame |
| Material | Сталь |
| Frame Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.