19-дюймовое клавиатурное шасси 1 U, сенсорная панель, RAL 9005
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовое клавиатурное шасси 1 U, сенсорная панель, RAL 9005
19-дюймовый выдвижной ящик для монтажа в шкаф с клавиатурой и полным выдвижением.
Details
Resources
Features
- Шасси 1 U с клавиатурой, включая функциональные клавиши, цифровую клавиатуру, сенсорную панель
- Блокировка при полном выдвижении и во вставленном состоянии
- Подключение к USB
- Монтажный размер 19 дюймов, расстояние между рельсами (c-размер) от 470 до700 мм
- Цвет угольно-черный (RAL 9005)
Specifications
| Product Type | Cabinet/Rack Drawer |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.