Шкаф Varistar для совместного размещения оборудования, RAL 7035
Hover to magnify image or click to enlarge
Шкаф Varistar для совместного размещения оборудования, RAL 7035
Шкафы для совместного размещения оборудования с 2, 3 или 4 отсеками в цвете RAL 7035 для установки серверов с возможностью разделения доступа и организации кабелей.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Features
- Шкафы для совместного размещения оборудования с отсеками для размещения, например, серверов
- Гибкая разводка кабелей, возможна сверху, снизу, слева или справа (кабели передачи данных и питания можно прокладывать отдельно)
- Многоточечное запирание дверей
- Перфорированные двери
- Степень защиты IP 20
- Цвет RAL 7035
Specifications
| Product Type | Rack |
| Frame Material | Сталь |
Каталог
Спецификация
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.