Термостат с внешним датчиком температуры
Hover to magnify image or click to enlarge
Термостат с внешним датчиком температуры
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Features
- Внешний датчик может располагаться рядом с критическим вспомогательным блоком - горячей точкой
- Диапазон регулировки 20–60 °C, гистерезис переключения 3 ... 10 K
- Для управления нагревателями или вентиляторами,
Specifications
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.