панель электропитания, Швейцария


панель электропитания, Швейцария
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками стандарта Швейцарии.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Features
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- 230 В., 10 A
- В соответствии с SEV.IEC 60884
- Соединительный кабель 2 м с вилкой для Швейцарии
- Блок розеток тип J, для Швейцарии
- Установочная высота 1 U
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
Specifications
Длина мм | 438.5mm |
Material | Алюминий; Polyamide |
Color | Серый |
Product Type | Панели электропитания |
2D DXF
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.