Охладитель RackChiller Rear Door, пассивный
Водяной теплообменник RackChiller Rear Door Cooler (RDC) предназначен для управления охлаждением в условиях высокой тепловой нагрузки в серверных, вычислительных и складских шкафах высокой плотности. Теплообменник RDC устанавливается на шкафы с оборудованием в виде отдельной задней двери с дополнительной рамой, что позволяет модифицировать его с учетом существующих шкафов. Тепло, отводимое оборудованием шкафа, будет удаляться с помощью воздушно-жидкостного теплообменника и направляться в водяной контур системы циркуляции, не прибавляя тепла в ИТ-помещении. Вся система интегрирована в эстетично оформленную перфорированную дверь с защитными заглушками для изоляции источника жидкости и контура охлаждения от оборудования, установленного в шкафу.
Features
- Решение без вентиляторов, отсутствие шума, исключение дополнительного энергопотребления, минимальное обслуживание
- Каркас позволяет отделить змеевик и конденсат от стоечного оборудования
- Заднее пространство внутри шкафа полностью доступно для прокладки кабелей и распределения электропитания
- Легко адаптируется к шкафам nVent; свяжитесь с nVent, чтобы запросить информацию для интеграции со шкафом стороннего производителя
- Датчики температуры на стороне подачи и возврата воздуха
- Дополнительная интегрированная система управления с интерфейсом Modbus TCP и SNMP v2c
- Дополнительные датчики давления, и температуры потока воды, входящие в систему регулирования подачи воды, позволяют осуществлять контроль и регулирование расхода воды в зависимости от фактической тепловой нагрузки
- Дополнительный локальный дисплей
Specifications
2D DXF
3D Step
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.